Numero dell'articolo: 02.41.098
4 Varianti
Trasportatore in depressione piFLOW®am 100-SX-PNEU-0,5L Ø23 BF AL
I trasportatori Piab sono stati sviluppati e progettati specificamente per applicazioni di additive manufacturing con un corpo in acciaio inossidabile (ASTM 316L) e una valvola a farfalla. Questi trasportatori hanno un raccordo TC standard per una facile integrazione e sono stati progettati per occupare poco spazio. Le applicazioni tipiche sono il trasferimento di polvere di metallo da o verso una tramoggia o un vibrovaglio, l'alimentazione di una stampante 3D o il ricircolo di materiale dal contenitore di troppopieno.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
02.41.098
02.41.474
02.40.783
02.40.784
Caratteristiche
- Trasportatore in depressione in acciaio di alta qualità, progettato per soddisfare i requisiti delle applicazioni più esigenti nei settori di additive manufacturing e dei prodotti farmaceutici.
- Nella pompa è utilizzata la nostra tecnologia COAX®, che, dal punto di vista energetico, è il modo più efficiente per generare la depressione.
- Il materiale a contatto con il prodotto trasportato è conforme alle norme FDA
- Il trasportatore è approvato CE
- Acciaio di qualità ASTM 316L (acciaio inossidabile, resistente agli acidi), lucidato meccanicamente.
- Progettato secondo le linee guida USDA.
- Pulizia automatica del filtro.
- Design igienico che semplifica la manutenzione e la pulizia.
- Semplicità di installazione e facilità d’uso.
- Massima produttività con il minimo ingombro.
- 0,5 litri per ciclo di trasporto