Curva Ø50,8 - 90 - 1
Numero dell'articolo: 0232950
6 Varianti

Curva Ø50,8 - 90

To complete the conveying system Piab offers stainless steel pipe bends, food grade hoses, different types of pipe fittings, pipeline emptying units, pinch valves and many other solutions.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Curva Ø32 - 90°
    3404612
  • Curva Ø38 - 90°
    0232949
  • Curva Ø50,8 - 90
    0232950
  • Curva Ø63,5 - 90°
    0232951
  • Curva Ø76,1 - 90°
    0232952
  • Curva Ø101,6 - 90°
    0232953

Caratteristiche

  • Per alimenti
  • Esterno: lucidato
  • Iterno: ricotto in bianco e decapato