Tubazione per vuoto PVC 3"/ 75-76 mm - 1
Numero dell'articolo: 0207848
7 Varianti

Tubazione per vuoto PVC 3"/ 75-76 mm

To complete the conveying system Piab offers stainless steel pipe bends, food grade hoses, different types of pipe fittings, pipeline emptying units, pinch valves and many other solutions.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Tubazione per vuoto PVC 1"/ 25 mm
    0207843
  • Tubazione per vuoto PVC 1.25"/ 32 mm
    0207844
  • Tubazione per vuoto PVC 1.5"/ 38 mm
    0207845
  • Tubazione per vuoto PVC 2"/ 50-51 mm
    0207846
  • Tubazione per vuoto PVC 2.5"/ 63-65 mm
    0207847
  • Tubazione per vuoto PVC 3"/ 75-76 mm
    0207848
  • Tubazione per vuoto PVC 4"/ 100-102 mm
    0207849

Caratteristiche

  • Il flessibile è privo di ftalati.
  • Pareti interne lisce per un flusso ottimale.
  • Il flessibile è indicato per tutti i tipi di aria e fumi e per il trasporto della polvere.