Manicotto per tubo con riduzione 50x40 NBR FCM - 1
Numero dell'articolo: 02.06.491
10 Varianti

Manicotto per tubo con riduzione 50x40 NBR FCM

To complete the conveying system Piab offers stainless steel pipe bends, food grade hoses, different types of pipe fittings, pipeline emptying units, pinch valves and many other solutions.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Manicotto per tubo 75x75 NBR FCM
    02.06.483
  • Manicotto per tubo con riduzione 75x50 NBR FCM
    02.06.484
  • Manicotto per tubo 50x50 NBR FCM
    02.06.485
  • Manicotto per tubo 100x100 NBR FCM
    02.06.486
  • Manicotto per tubo 40x40 NBR FCM
    02.06.487
  • Manicotto per tubo 32x32 NBR FCM
    02.06.488
  • Manicotto per tubo con riduzione 100x75 NBR FCM
    02.06.490
  • Manicotto per tubo con riduzione 50x40 NBR FCM
    02.06.491
  • Manicotto per tubo con riduzione 40x32 NBR FCM
    02.06.492
  • Pipe fitting straight 63 x 63 NBR FCM
    02.05.475

Caratteristiche

  • Soddisfa completamente le richieste FDA.
  • Nitrile antistatico.
  • Fascette di serraggio non incluse.