Manicotto per tubo con riduzione 100x75 NBR FCM - 1
Numero dell'articolo: 0206490
10 Varianti

Manicotto per tubo con riduzione 100x75 NBR FCM

To complete the conveying system Piab offers stainless steel pipe bends, food grade hoses, different types of pipe fittings, pipeline emptying units, pinch valves and many other solutions.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Manicotto per tubo 75x75 NBR FCM
    0206483
  • Manicotto per tubo con riduzione 75x50 NBR FCM
    0206484
  • Manicotto per tubo 50x50 NBR FCM
    0206485
  • Manicotto per tubo 100x100 NBR FCM
    0206486
  • Manicotto per tubo 40x40 NBR FCM
    0206487
  • Manicotto per tubo 32x32 NBR FCM
    0206488
  • Manicotto per tubo con riduzione 100x75 NBR FCM
    0206490
  • Manicotto per tubo con riduzione 50x40 NBR FCM
    0206491
  • Manicotto per tubo con riduzione 40x32 NBR FCM
    0206492
  • Pipe fitting straight 63 x 63 NBR FCM
    0205475

Caratteristiche

  • Soddisfa completamente le richieste FDA.
  • Nitrile antistatico.
  • Fascette di serraggio non incluse.