Riduzione piFLOW®i/f Ø76.2-Ø63.5 (3"-2 1/2") - 1
Numero dell'articolo: 0126602
4 Varianti

Riduzione piFLOW®i/f Ø76.2-Ø63.5 (3"-2 1/2")

To complete the conveying system Piab offers stainless steel pipe bends, food grade hoses, different types of pipe fittings, pipeline emptying units, pinch valves and many other solutions.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Riduzione piFLOW®i/f Ø76.2-Ø32 (3"-1 1/4")
    0126601
  • Riduzione piFLOW®i/f Ø76.2-Ø38.1 (3"-1 1/2")
    0126398
  • Riduzione piFLOW®i/f Ø76.2-Ø50.8 (3"-2")
    0126397
  • Riduzione piFLOW®i/f Ø76.2-Ø63.5 (3"-2 1/2")
    0126602

Caratteristiche

  • Rende più facile l'istallazione delle tubazioni.
  • Conforme ai requisiti FDA, EC No. 1935/2004 e EC No. 10/2011.
  • Antistatico.