Numero dell'articolo: 0207813
8 Varianti
piBASIC 200 with central exhaust Si32-3 x 8
To optimize, upgrade or complete a conveyor, Piab offers also the vacuum pumps/generators as a stand alone.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
0206756
0207813
0207814
0207815
0224325
0224356
0224357
0224358
Caratteristiche
- Tecnologia brevettata COAX®
- Montaggio laterale per ridurre gli ingombri in altezza
- Possible to connect with central exhaust
- Elevata portata aspirata
- Dimensioni compatte e peso ridotto
- Design modulare