piBASIC 100 with central exhaust Si32-3 x 4 - 1
Numero dell'articolo: 02.06.756
5 Varianti

piBASIC 100 with central exhaust Si32-3 x 4

To optimize, upgrade or complete a conveyor, Piab offers also the vacuum pumps/generators as a stand alone.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • piBASIC 100 with central exhaust Si32-3 x 4
    02.06.756
  • piBASIC 200 with central exhaust Si32-3 x 8
    02.07.813
  • piBASIC 400 with central exhaust Si32-3 x 16
    02.07.814
  • piBASIC 600 with central exhaust Si32-3 x 21
    02.07.815
  • piBASIC 600 with central exhaust Mk3 for volume 28L
    02.24.358

Caratteristiche

  • Tecnologia brevettata COAX®
  • Montaggio laterale per ridurre gli ingombri in altezza
  • Possible to connect with central exhaust
  • Elevata portata aspirata
  • Dimensioni compatte e peso ridotto
  • Design modulare