Pompa piPREMIUM600 Si32-3x24 - 1
Numero dell'articolo: 02.01.124
2 Varianti

Pompa piPREMIUM600 Si32-3x24

To optimize, upgrade or complete a conveyor, Piab offers also the vacuum pumps/generators as a stand alone.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Pompa piPREMIUM800 Si32-3x32
    02.01.057
  • Pompa piPREMIUM600 Si32-3x24
    02.01.124

Caratteristiche

  • Tecnologia brevettata COAX®
  • Montaggio laterale per riduzione altezza totale
  • Elevata portata aspirata
  • Dimensioni compatte e peso contenuto
  • Bassa rumorosità
  • Design modulare