Kit upgrade piPREMIUM C21-400 - 1
Numero dell'articolo: 0200332
3 Varianti

Kit upgrade piPREMIUM C21-400

Gives the possibility to bring the C21 conveyor series to the premium piFLOW®p platform.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Kit upgrade piPREMIUM C21-100
    0200330
  • Kit upgrade piPREMIUM C21-200
    0200331
  • Kit upgrade piPREMIUM C21-400
    0200332

Caratteristiche

  • Il kit è una soluzione completa per la sostituzione immediata della pompa Maxi L e del modulo coperchio
  • Tecnologia brevettata COAX®
  • Montaggio laterale per una riduzione dell'altezza totale
  • Elevata portata aspirata
  • Dimensioni compatte e peso contenuto
  • Bassa rumorosità
  • Design modulare
  • Valvola pneumatica per il controllo del serbatoio filter shock e piastra di montaggio per i conveyor serie C sono inclusi