Guarnizione valvola di scarico 125 FKM (piFLOW®p, t, fc) - 1
Numero dell'articolo: 0250025
8 Varianti

Guarnizione valvola di scarico 125 FKM (piFLOW®p, t, fc)

Progettate per essere installate nel punto più basso del trasportatore, queste guarnizioni garantiscono che la valvola inferiore funzioni in modo fluido e affidabile, prevenendo perdite e assicurando un flusso costante del prodotto.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Guarnizione valvola di scarico 180 NBR FCM (piFLOW®p, t, fc)
    0206439
  • Guarnizione valvola di scarico 125 NBR FCM (piFLOW®p, t, fc)
    0206443
  • Guarnizione cono valvola 21 NBR (piFLOW®p, t, fc)
    0206444
  • Guarnizione valvola di scarico 180 Q FCM (piFLOW®p, t, fc)
    0206454
  • Guarnizione valvola di scarico 125 Q FCM (piFLOW®p, t, fc)
    0206458
  • Guarnizione cono valvola 21 Q FCM (piFLOW®p, t, fc)
    0206459
  • Guarnizione valvola di scarico 180 FKM (piFLOW®p, t, fc)
    0250020
  • Guarnizione valvola di scarico 125 FKM (piFLOW®p, t, fc)
    0250025

Caratteristiche

  • Garantisce un movimento della valvola fluido e senza perdite
  • Disponibile in versione standard e FKM verde
  • Resistente all'usura chimica e meccanica
  • Facile da installare e sostituire