Guarnizione piastra filtro modulo 33 FKM (piFLOW® p, t, fc) - 1
Numero dell'articolo: 0250024
9 Varianti

Guarnizione piastra filtro modulo 33 FKM (piFLOW® p, t, fc)

Queste guarnizioni sono progettate appositamente per la piastra filtrante o la valvola inferiore dei trasportatori piFLOW® p, t e fc. Il loro design a doppio bordo—con un lato piatto e uno curvo—garantisce una tenuta ottimale indipendentemente dalla posizione di installazione, assicurando un funzionamento efficiente e igienico. Le varianti verdi in FKM sono altamente resistenti al calore, ai prodotti chimici, agli oli e ai carburanti.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Guarnizione piastra filtro modulo 21 FKM (piFLOW® p, t, fc)
    0250018
  • Guarnizione piastra filtro modulo 33 FKM (piFLOW® p, t, fc)
    0250024
  • Guarnizione piastra filtro modulo 56 FKM (piFLOW® p, t, fc)
    0250023
  • Guarnizione piastra filtro modulo 21 NBR FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206434
  • Guarnizione piastra portafiltri 33 NBR FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206436
  • Guarnizione piastra portafiltri 56 NBR FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206442
  • Guarnizione piastra filtro modulo 21 Q FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206449
  • Guarnizione piastra filtro modulo 33 Q FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206451
  • Guarnizione piastra portafiltri 56 silicone FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206457

Caratteristiche

  • Profilo a doppio bordo (piatto/curvo) per un posizionamento versatile
  • Garantisce una tenuta ermetica sia per la piastra filtrante che per la valvola inferiore
  • Disponibile nelle varianti standard e FKM verde
  • Supporta una facile manutenzione e sostituzione