Modulo di transizione per comprimitrice con interfaccia Mueller S/D 170 - 1
Numero dell'articolo: 02.01.519

Modulo di transizione per comprimitrice con interfaccia Mueller S/D 170

Parti per collegare il conveyor piFLOW® all'unità ricevente, aumentare il volume interno o proteggere il filtro.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Caratteristiche

  • Usato come modulo di transizione per comprimitrici
  • Pronto all'uso, completo di sensore, filtro di aspirazione, guarnizione in silicone e anello di chiusura
  • Per comprimitrici con interfaccia Mueller S/D Ø170
  • Filtro Piab standard PR0 usato per l'aspirazione
  • Sensore capacitivo per il livello con connessione TC e connettore M12x1
  • 10m di cavo con terminali liberi
  • The capacitive sensor is in compliance with ATEX. Dust Zon 20/21, gaszone 1.
  • Antivalent (NO + NC)