Pneumatic controller PPT/S NC - 1
Numero dell'articolo: 0247128

Pneumatic controller PPT/S NC

L'unità di controllo PPT/S NC sostituisce la precedente versione PPT/RS 3/2. Questo nuovo modello si distingue per il suo design moderno e aerodinamico, abbinato agli standard di alta qualità che caratterizzano i dispositivi Piab. L'unità di controllo è attentamente progettata e ingegnerizzata per essere priva di qualsiasi fonte di innesco, rendendola eccezionalmente adatta per l'uso in una varietà di ambienti, in particolare quelli con alti livelli di polvere o altri inquinanti atmosferici. È completamente pneumatica, ma ha anche tempi di reazione bassi equivalenti ai suoi omologhi elettrici o parzialmente elettrici. Questa unità di controllo è progettata per gestire tutte le funzioni dei conveyor Piab, ovvero il comando della valvola inferiore, della pompa e del sistema di shock del filtro. È dotata di un affidabile pulsante di avvio/arresto e manopole di regolazione facili da usare che consentono agli operatori di impostare il tempo di trasporto e quello di svuotamento del materiale. Queste caratteristiche facilitano rapidi aggiustamenti, migliorando notevolmente l'efficienza operativa e la sicurezza in varie applicazioni industriali. La sigla NC sta a significare che la valvola di scarico è in posizione chiusa quando il conveyor è in modalità di pausa. Nel complesso, l'unità di controllo pneumatica PPT/S NC è molto facile da usare per gli operatori che cercano di ottimizzare i loro processi di movimentazione dei materiali attraverso un controllo preciso e sicuro. La sua capacità di operare efficacemente in ambienti polverosi senza il rischio di innesco sottolinea ulteriormente la sua versatilità e idoneità per una vasta gamma di ambienti industriali.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Caratteristiche

  • Controlla il tempo di apertura della valvola inferiore, della pompa e del sistema di shock del filtro.
  • Completamente pneumatica e priva di innesco.
  • La distanza massima raccomandata tra il conveyor e l'unità di controllo è di 10 metri quando la pressione di alimentazione è di 0,6 MPa.
  • Il tempo di carico/scarico prodotto può essere regolato tra 0-30 secondi.