Numero dell'articolo: 0207355
5 Varianti
Unità di controllo CU-1B, botola NC
Piab control units are fully pneumatic operated with an extremely reliable function. The full pneumatic design also removes any source of ignition from the system and at the same time simplifies the validation process. The unit is designed to control all functions of the conveyor with simple installation and settings of the timers.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
0207354
0207355
0207356
0207357
0242365
Caratteristiche
- Unità di controllo per i trasportatori in depressione PIAB
- Completamente pneumatico
- La distanza massima raccomandata tra il Conveyor e l'unità di controllo è di 10 metri quando è alimentata a una pressione di 0.6 MPa
- Unità di controllo CU-1/2A: La valvola di scarico è aperta quando il sitema è spento
- Unità di controllo CU-1/2B/3B: La valvola di scarico è chiusa quando il sitema è spento
- Unità di controllo CU-2: Con funzione di svuotamento tubazioni tra ogni ciclo di carico
- Funzione del CU-3B: supporta la funzione Batch Volume Optimization (BVO).
- Unità di controllo CU-3B: Con funzione di Batch Volume Optimization (BVO)