Numero dell'articolo: 0112864
2 Varianti
Unità di controllo VU EP-1
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
0112864
0202248
Caratteristiche
- La VU EP-1 è un'unità elettropneumatica con cui è possibile controllare i conveyor PIAB attraverso un PLC o qualsiasi altro sistema di controllo elettronico
- Installazione semplice: predisposta per controllare le principali funzioni del conveyor; accensione e spegnimento della pompa a vuoto, apertura e chiusura della valvola di scarico, filter shock e fluidificazione
- All'interno dell'unità vi sono sei slot per elettrovalvole, di cui quattro presenti e due libere
- Connessione elettrica M12x1 8-pin
- L'unità viene fornita con un cavo di connessione (L = 2 m) con connettore ad una sola estremità
- L'unità valvola 0112864 ha un valore del regolatore preimpostato (2,5 bar) per soddisfare i requisiti delle valvole inferiori più vecchie (codice prodotto C, CB, F, 6 e 8)