Numero dell'articolo: 0104491
3 Varianti
Kit regolatore di pressione piFLOW®p 1" 600-800
Piab control units are fully pneumatic operated with an extremely reliable function. The full pneumatic design also removes any source of ignition from the system and at the same time simplifies the validation process.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
0104491
0201782
0104490
Caratteristiche
- Regola la pressione di ingresso alla pompa.
- Il filtro elimina le impurita dell'aria compressa.