Numero dell'articolo: 0209135
Valve unit w/o E/P – ECU
Works with the ECU-15/ECU-15S Electrical Control Unit to control Piab’s vacuum conveyors.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Caratteristiche
- La distanza massima consigliata tra il conveyor e l’unità di controllo ECU è di 10 metri quando la pressione di alimentazione è di 0,6 MPa.
 - Unità di controllo con valvole elettropneumatiche utilizzate per controllare i conveyor di Piab con la ECU-15.
 - Preparato per la connessione alle funzioni principali del conveyor.
 - L’unità valvole è collegata elettricamente tramite un connettore M12 a 12-pin, della lunghezza di 10 m.