Numero dell'articolo: 0213772
47 Varianti
GRZ 20-16 LCT-P8 Pinza per materozza/particolari con ganasce zigrinate lunghe e sensore PNP con tappo
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
0213192
0213198
0213204
0213209
0213437
0213462
0213463
0213465
0213773
0213992
0213771
0213772
0213769
0213770
0213767
0213768
0213748
0213749
0213746
0213747
0214385
0214389
0215374
0215383
0215957
0215958
0214372
0215959
0215960
0215961
0215962
0214375
0215963
0215964
0215965
0215966
0214379
0214383
0215967
0215968
0215969
0215970
0214391
0215971
0215972
0215973
0215974
Caratteristiche
- Le ganasce di tipo standard presentano una trama zigrinata per aderire maggiormente alla materozza oppure al particolare.
- Funzione di ritorno a molla a singolo effetto.
- Pienamente compatibili con il sistema modulare di EOAT/gripper di SAS.
- Finitura anodizzata.
- Requisito – Pressione massima dell'aria 87 psi (6 bar).
- Requisito – Aria secca filtrata.