GZE326060-DH3020-25 Pinza per materozza/particolari con ganasce rivestite e corsa doppia - 1
Numero dell'articolo: 0213362
13 Varianti

GZE326060-DH3020-25 Pinza per materozza/particolari con ganasce rivestite e corsa doppia

Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • GZE321010-EH10-25 Pinza per gripper, corsa singola
    0213408
  • GZE321010-EH20-25 Pinza per gripper, corsa singola
    0213409
  • GZE326060-EH10-25 Pinza per gripper, corsa singola
    0213410
  • GZE326060-EH20-25 Pinza per gripper, corsa singola
    0213411
  • GZE326060-DH2010-25 Pinza per materozza/particolari con ganasce rivestite e corsa doppia
    0213361
  • GZE326060-DH3020-25 Pinza per materozza/particolari con ganasce rivestite e corsa doppia
    0213362
  • GZE321010-DH1010-25 Pinza per materozza/particolari con ganasce zigrinate e corsa doppia
    0213359
  • GZE321010-DH3020-25 Pinza per materozza/particolari con ganasce zigrinate e corsa doppia
    0213360
  • GZE321090-DH2010-25 Pinza per materozza/particolari con ganasce zigrinate, corsa doppia e sensore
    0213363
  • GZE321090-DH3020-25 Pinza per materozza/particolari con ganasce zigrinate, corsa doppia e sensore
    0213364
  • Gripper unit GZ32 dbl stroke 20-10 GZE321060-DH2010-25
    0216320
  • Gripper unit GZ32 dbl stroke 30-20 GZE321060-DH3020-25
    0216321
  • Gripping Pliers GZE321060-EH20-25
    0216322

Caratteristiche

  • La soluzione più robusta con corsa singola.
  • In grado di sostenere un carico di 375 N / 265 N a una pressione di esercizio di 6 bar.
  • Per le clip distanziatrici, vedere DK16.
  • Altre corse su richiesta.
  • Raccordi pneumatici G1/8" / M5.
  • Diametro di collegamento 25 mm.