Numero dell'articolo: 0213353
18 Varianti
GRZ 10-10 C-P8 Pinza per materozza/particolari con ganasce zigrinate e sensore PNP con tappo
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
0213190
0213358
0213396
0213344
0213353
0214354
0214356
0213196
0213478
0213741
0213468
0213469
0213202
0213750
0213752
0213753
0213751
0214360
Caratteristiche
- Le ganasce di tipo standard presentano un motivo zigrinato per aderire maggiormente alla basetta oppure al particolare.
- Funzione di ritorno a molla a singolo effetto.
- Pienamente compatibili con il sistema modulare di EOAT/gripper di SAS.
- Finitura anodizzata.
- Requisito – Pressione massima dell'aria 87 psi (6 bar).
- Requisito – Aria secca filtrata.