GZK20-10-90 Pinza per materozza/particolari con ganasce zigrinate e sensore - 1
Numero dell'articolo: 0213341
14 Varianti

GZK20-10-90 Pinza per materozza/particolari con ganasce zigrinate e sensore

Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • GZK20-10-10 Pinza per materozza/particolari con ganasce zigrinate
    0213337
  • GZK20-10-90 Pinza per materozza/particolari con ganasce zigrinate e sensore
    0213341
  • Gripper Pliers GZK20, jaw: 40-40 GZK20-40-40
    0216326
  • GZK20-41-41 Pinza per materozza/particolari con ganasce lunghe
    0213338
  • GZK20-50-50 Pinza per materozza/particolari con ganasce seghettate
    0213339
  • GZK20-60-60 Pinza per materozza/particolari con ganasce rivestite
    0213340
  • GZK20-41-91 Pinza per materozza/particolari con ganasce lunghe e sensore
    0213342
  • GZK20-50-90 Pinza per materozza/particolari con ganasce seghettate e sensore
    0213343
  • Gripper Pliers GZK20, jaw: 40-90 GZK20-40-90
    0216327
  • Gripper Pliers GZK20, jaw: 40-95 GZK20-40-95
    0216328
  • Gripper Pliers GZK20, jaw: 50-95 GZK20-50-95
    0216329
  • Gripper Pliers GZK20, jaw: 00-00 GZK20-00-00
    0216323
  • Gripper Pliers GZK20, jaw: 12-12 GZK20-12-12
    0216325
  • Gripper Pliers GZK20, jaw: 10-95 GZK20-10-95
    0216324

Caratteristiche

  • In grado di sostenere un carico di 95 N a una pressione di esercizio di 6 bar.
  • Per gli adattatori per pinze compatibili, fare riferimento a GZA20 e GZA25.
  • Raccordi pneumatici G1/8" (sia frontali che laterali).