Gripper pliers GZ32, jaw 10-90 GZ32-AS50-10-90 - 1
Numero dell'articolo: 0216315
11 Varianti

Gripper pliers GZ32, jaw 10-90 GZ32-AS50-10-90

Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • GZ32-AS50-10-10 Pinza per materozza/particolari con ganasce zigrinate
    0213355
  • GZ32-AS50-60-60 Pinza per materozza/particolari con ganasce rivestite
    0213356
  • GZ32-AS50-10-95 Pinza per materozza/particolari con ganasce zigrinate e sensore
    0213357
  • Gripper GZ32 compact, jaw 10-10 GZK32-10-10
    0216330
  • Gripper GZ32 compact, jaw 10-60 GZK32-10-60
    0216331
  • Gripper pliers GZ32, jaw 00-00 GZ32-AS50-00-00
    0216312
  • Gripper pliers GZ32, jaw 10-40 GZ32-AS50-10-40
    0216313
  • Gripper pliers GZ32, jaw 10-60 GZ32-AS50-10-60
    0216314
  • Gripper pliers GZ32, jaw 10-90 GZ32-AS50-10-90
    0216315
  • Gripper pliers GZ32, jaw 60-90 GZ32-AS50-60-90
    0216316
  • Gripper pliers GZ32, jaw 60-95 GZ32-AS50-60-95
    0216317

Caratteristiche

  • Attività: doppio effetto.
  • Sensore con cavo da 2 m (versione -90).
  • Sensore con cavo da 0,3 m e connettore M8 (versione -95).