GSE 30-200 Braccio per gripper - 1
Numero dell'articolo: 0213087
6 Varianti

GSE 30-200 Braccio per gripper

Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • GSE 10-M5-90 Braccio per gripper
    0213083
  • GSE 10-1/8-90 Braccio per gripper
    0213084
  • GSE 14-120 Braccio per gripper
    0213085
  • GSE 20-150 Braccio per gripper
    0213086
  • GSE 30-200 Braccio per gripper
    0213087
  • GSE 30-3/8-200 Braccio per gripper
    0213088

Caratteristiche

  • Permettono di prolungare e montare le ventose ai morsetti di montaggio.
  • Porta laterale per connettori per tubi pneumatici ad attacco rapido.
  • In caso di fissaggio agli alberi, la coppia massima raccomandata per le viti M5 è 50 in-lbs (5.6 N-m).