Numero dell'articolo: piSAFE® - VSV
piSAFE® - VSV
piSAFE® VSV è un'unità di sicurezza da utilizzare con una pompa a vuoto separata. Contiene un’esclusiva valvola di non ritorno di sicurezza (VSV) del vuoto che mantiene il livello di vuoto in un'applicazione a tenuta mentre il vuoto viene disattivato o in caso di guasto del sistema o di interruzione di corrente. Per un rilascio rapido dell'oggetto sollevato, l'unità dispone di opzioni per il controsoffio con aria compressa o per l'ingresso di aria atmosferica per il risparmio energetico.
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.
Caratteristiche
- Funziona esattamente come piSAFE® ma senza pompa a vuoto integrata.
- Compatibile con qualsiasi sistema a vuoto centralizzato per applicazioni a tenuta che richiedono un livello di sicurezza superiore.
- Fornita con due possibili funzioni di rilascio rapido: Ritegno per controsoffio (BO) o ritegno per rilascio rapido atmosferico (AQR), normalmente chiusa (NC), per risparmiare energia.
- Le funzioni di rilascio sono facilmente intercambiabili.
- Può essere collegata alla staffa di montaggio rapido piSAFE® senza la necessità di utilizzare attrezzi.
- Prodotto completamente privo di silicone.