Braccio orientabile – clamp, estensione 150mm, giunto a sfera - 1
Numero dell'articolo: Swivel arm clamp on 150, ball joint
9 Varianti

Braccio orientabile – clamp, estensione 150mm, giunto a sfera

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità lì.

Varianti

  • Braccio orientabile – clamp,  estensione 50mm, pin 16mm
    Swivel arm clamp on 50, pin 16
  • Braccio orientabile – clamp, estensione 50mm, pin 19mm
    Swivel arm clamp on 50, pin 19
  • Braccio orientabile – clamp, estensione 50mm, giunto a sfera
    Swivel arm clamp on 50, ball joint
  • Braccio orientabile – clamp, estensione 100mm, pin 16mm
    Swivel arm clamp on 100, pin 16
  • Braccio orientabile – clamp, estensione 100mm, pin 19mm
    Swivel arm clamp on 100, pin 19
  • Braccio orientabile – clamp, estensione 100mm, giunto a sfera
    Swivel arm clamp on 100, ball joint
  • Braccio orientabile – clamp, estensione 150mm, pin 16mm
    Swivel arm clamp on 150, pin 16
  • Braccio orientabile – clamp, estensione 150mm, pin 19mm
    Swivel arm clamp on 150, pin 19
  • Braccio orientabile – clamp, estensione 150mm, giunto a sfera
    Swivel arm clamp on 150, ball joint

Caratteristiche

  • Montaggio standard per barre da 25 mm o 1", facilmente smontabile
  • Semplice serraggio attraverso una sola vite
  • Disponibile con spina di bloccaggio 16, 19 o giunto a sfera standard industriale