Numero dell'articolo: X1042
18 Varianti
Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H, filettature G, pin 19, versione sinistra
Choose between solenoid, electrically or vacuum-controlled valves. The vacuum controlled valve (Vacustat) shuts off the flow of compressed air to the pump when the pre-set level is reached, and consequently the consumption of compressed air is minimised.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
X1025
X1042
X1020
X1020RH
X6023LH
X6023RH
1025
1042
1020
1025RH
1042RH
1020RH
6015
6024
6023
6015RH
6024RH
6023RH
Caratteristiche
- Valvola di non ritorno che mantiene il vuoto in applicazioni a tenuta per manipolazioni sicure
- Valvola per il controsoffio integrata per il rilascio rapido degli oggetti
- Disponibile con spina di bloccaggio 16, 19 o giunto a sfera standard industriale
- Disponibile con compensatore di livello per effettuare la presa su oggetti di differenti altezze
- Si consiglia un tubo diam 4mm per pressione non superiore ad 80 psi per il rilascio
- Si consiglia un tubo diam 6mm per pressione non superiore ad 80 psi per il vuoto
- Tubazioni di pari lunghezza per pompe montate in parallelo sono consigliate sia per il vuoto che per il soffio.
- Massimo di 12 unità per mano di presa.