All News

Ventose multifunzionali: Piab è lieta di presentare la nuova serie di ventose MX
Ventose multifunzionali La serie di ventose MX offre formidabili prestazioni per il prelievo di vari oggetti, soprattutto nei settori logistica, stoccaggio, e-commerce e riciclo materiali.

Movimentazione automatica di confezioni di pasta
Con l’impiego di un solo gripper Kenos® KVGL di Piab, Selematic ha realizzato un impianto di incartonamento all’avanguardia, conseguendo una notevole riduzione di costi e un sensibile incremento di produttività nella manipolazione di diversi formati e differenti stratificazioni di pasta.

Piab si evolve e oggi lancia un nuovo sito web incentrato sul cliente
Con oltre 650.000 utenti ogni anno, nel nuovo sito web Piab ha deciso di migliorare sia l’identità visiva che la user experience. Attraverso innumerevoli interviste, Piab ha creato un sito web ancora più orientato al cliente, focalizzato sia sugli utenti abituali che sui nuovi utenti.

Piab è lieta di presentare piSOFTGRIP® 50-2, una pinza a vuoto dotata di due dita di presa.
Piab amplia ancora una volta la serie pi-SOFTGRIP® con un nuova pinza sviluppata per l’automazione dell’industria alimentare e del cioccolato.

Piab migliora i labbri piGRIP® (BGI): realizzati appositamente per sollevare sacchetti di plastica sia robusti che sottili/delicati
Il labbro BGI è perfetto per sollevare sia sacchetti di plastica spessa che pouches contenenti prodotti secchi o umidi alimentari e non. Il labbro BGI-2 offre anche eccellenti capacità di presa su sacchetti di plastica sottili/delicati.

Piab lancia una nuova gamma di ventose per il settore automotive
Piab è orgogliosa di introdurre una nuova gamma di ventose per il settore automotive per applicazioni rivolte all’assemblaggio di carrozzeria e componenti, nonché a linee di stampaggio a velocità medio-bassa.

Piab introduce sul mercato un trasportatore in depressione per il settore Additive Manufacturing
Grazie alla sua vasta esperienza nella movimentazione di materiale nel settore farmaceutico, alimentare e chimico, Piab ha deciso di ampliare la sua offerta anche al settore Additive Manufacturing.

Piab aggiunge COMPACT10E alla gamma delle pompe compatte
La gamma di pompe compatte Piab da oggi comprende una nuova alternativa, COMPACT10E, che completa la gamma di pompe di piccole dimensioni (10 mm).

ECU-15S piFLOW®p Smart
Piab continua lo sviluppo della piattaforma software piFLOW®p SMART, concentrandosi sulla facilità d’uso e su funzionalità migliorate/aggiuntive

Piab amplia la gamma di prodotto piSOFTGRIP® con il piSOFTGRIP® 30-3
Piab è lieta di presentare piSOFTGRIP®, la nuova pinza a vuoto extramorbida di piccole dimensioni, sviluppata appositamente per l’industria alimentare e del cioccolato.

Unità di controllo elettrica ECU-15 piFLOW®
La nuova piattaforma software per ECU-15 ed ECU-15S è costantemente aggiornata con nuove versioni del software, che aggiungono continuamente nuove funzionalità.

Movimentazione automatica dell’impiallacciato
Con l’aiuto del gripper Kenos KVG di Piab, Heinrich Kuper GmbH realizza sistemi di smistamento dell’impiallacciato. La sfida più grande è stata prelevare i fogli tagliati e forati, uno ad uno, con un sistema di presa a vuoto. La tecnologia del vuoto innovativa e regolabile in modo preciso di Piab rende possibile tale movimentazione

Piab aggiunge una nuova taglia alla famiglia di ventose a soffietto piane ad attrito elevato
Piab espande la propria linea di ventose a soffietto ad attrito elevato introducendo una ventosa del diametro di 60 mm.

Help for strawberry shortcake lovers
With Piab's combination of conveying, gripping and lifting tools, strawberry shortcakes can be baked quickly and safely packed for transport.

Il sistema di presa Kenos® KVG60 è ora disponibile per la configurazione con le ventose Piab
Con il nuovo Strumento di configurazione di Piab progettare digitalmente un sistema di presa KVG60 dotato di generatore di vuoto, nonché di ventose Piab e valvole di regolazione della portata, è semplice e veloce.

Piab aggiunge tre nuove taglie alla famiglia di ventose a Soffietti rettangolari
Piab estende il suo programma di ventose a soffietto rettangolare con due nuove ventose dotate di un soffietto extra: RBL20x45, RBL30x55, e una ventosa “quadrata” completamente nuova, la RBL60x60.

piCOBOT® è disponibile con una configurazione plug and play per I robot Fanuc CR4/CR7
Attraverso lo strumento di configurazione online facile da usare, ora i clienti di Piab possono scegliere il piCOBOT® specifico per i robot Fanuc CR4 e CR7.

Visors protecting people against COVID-19 from Somtech are now handled with Piab components
The fast delivery of gripping components from Piab allows Somtech to produce 56,000 visors a week with immediate effect.

L'eiettore Chip di Piab facilita la respirazione per i pazienti di COVID-19
A large medtech manufacturer has increased its production of bronchial secretion aspirators. Piab has followed suit and can thus deliver its Chip ejector in large quantities at short notice.

Tre nuovi gripper di presa dedicati ai sacchi idonei per l’uso con robot
Piab offre un’ampia gamma di gripper di presa end of arm tooling (EOAT) per le operazioni di pallettizzazione e de-pallettizzazione robotica industriale, ora disponibili sul nostro sito web.

Introduzione del trasportatore in depressione piFLOW® i/f 28L
Piab amplia la propria serie piFLOW® i/f con un nuovo trasportatore in depressione per lotti di volume particolarmente elevato.