Vacuostato induttivo universale regolabile con manopola Ø6 - 1
Numero dell'articolo: 0104350
4 Varianti

Vacuostato induttivo universale regolabile con manopola Ø6

La gamma Piab comprende vacustati induttivi universali, elettromeccanici, pneumatici che sono pretarati oppure regolabili.
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Vacuostato induttivo universale regolabile con manopola Ø6
    0104350
  • Vacuostato, induttivo universale, regolabile tramite manopola
    3116064
  • Vacuostato, induttivo universale, pretarato (intervallo di segnale 10 -kPa)
    3116089
  • Vacuostato induttivo universale, preimpostato (intervallo di segnale 30 -kPa)
    3116090

Caratteristiche

  • Converte un segnale di vuoto in un segnale digitale elettrico, 24 VDC
  • La membrana di vuoto è collegata direttamente ad un interruttore di prossimità induttivo
  • Incluso cavo di collegamento con terminali liberi
  • Funzioni in uscita PNP NO/NC o NPN NO/NC
  • Il vacuostato deve essere posto in serie al carico