Numéro d'article: 9909750
14 Variantes
Suction cup D20-2 Silicone FCM, 1/8" NPT male, with mesh filter
Le matériau est approuvé par la FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) et répond à la réglementation européenne EU 1935/2004. La ventouse est transparente sans ajout de pigments. Utilisé pour les surfaces courbes et irrégulières. Peut soulever même sur les coins et les bords. Ne convient pas aux surfaces planes.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Taille
Raccord
Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0200444
M5 mâleBrass
Numéro d'article: 9909674
G 1/8" mâle, M5 femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9909713
G 1/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9909712
G 1/4" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9909675
1/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9909750
1/4" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9909677
1/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 9909676
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.
Fonctionnalités
- Le matériau silicone est conforme aux normes FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004 & EU 1935/2004.
- Convient aux objets présentant des surfaces courbées ou irrégulières.
- Adhérence optimale aux angles et aux bords.