Ventouse P-D27 Silicone G1/8" mâle inox, détectable, FCM - 1
Numéro d'article: 0207022
18 Variantes

Ventouse P-D27 Silicone G1/8" mâle inox, détectable, FCM

The P-D suction cup is crafted from long-lasting, high-end silicone that complies with FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004. A metal additive ensures detectability for food safety. Ideal for handling pralines and chocolates, it offers a hygienic, easy-to-clean design with no dust or dirt pockets. Available with food-grade, detectable plastic, or acid-proof stainless steel fittings, it’s perfect for sensitive confectionery applications.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Taille

27 mm
Numéro d'article: 0207022
36 mm
Numéro d'article: 0206372

Raccord

Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0206371
G 1/8" mâleASTM 316L
Numéro d'article: 0207022
G 1/8" mâleComposite
Numéro d'article: 0207026
G 1/4" mâleASTM 316L
Numéro d'article: 0207021
G 1/4" mâleComposite
Numéro d'article: 0207025
G 3/8" mâleASTM 316L
Numéro d'article: 0207030
G 3/8" mâleComposite
Numéro d'article: 0207034
1/8" NPT mâleASTM 316L
Numéro d'article: 0207024
1/8" NPT mâleComposite
Numéro d'article: 0207028
1/4" NPT mâleASTM 316L
Numéro d'article: 0207023
1/4" NPT mâleComposite
Numéro d'article: 0207027
3/8" NPT mâleASTM 316L
Numéro d'article: 0207032
3/8" NPT mâleComposite
Numéro d'article: 0207036
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.

Fonctionnalités

  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004.
  • Long lasting high-end silicone material
  • A low percentage metal additive (Fe) is mixed with the rubber material to make it detectable.
  • Suitable for pralines, such as chocolates
  • Available with male threaded food grade, detectable plastic fittings or acid proof stainless steel fittings.
  • Faciles à nettoyer grâce à leur conception hygiénique. Pas de niche à poussière/saleté.