Suction cup D30-2 Silicone, G1/8" male/M5 female - 1
Numéro d'article: 0101251
24 Variantes

Suction cup D30-2 Silicone, G1/8" male/M5 female

Utilisé pour les surfaces courbes et irrégulières. Peut soulever même sur les coins et les bords. Ne convient pas aux surfaces planes.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Taille

15 mm
Numéro d'article: 3150135S
20 mm
Numéro d'article: 0101124
30 mm
Numéro d'article: 0101251
50 mm
Numéro d'article: 0101128

Raccord

Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0101126
M5 mâleBrass
Numéro d'article: 3150010S
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Numéro d'article: 0101252
M5 femaleAl
Numéro d'article: 0101248
G 1/8" mâle, M5 femaleAl
Numéro d'article: 0101251
G 1/8" mâle, M5 femalePA
Numéro d'article: 0110332
G 1/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101249
G 1/4" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101735
G 3/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101737
1/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101250
1/4" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101736
1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0101734
1/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101740
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.

Fonctionnalités

  • Convient aux objets présentant des surfaces courbées ou irrégulières.
  • Adhérence optimale aux angles et aux bords.
  • Le silicone offre une excellente résistance à l'usure
  • Peut être utilisé dans une large gamme de températures