Numéro d'article: S.F
Suction Cup F - Bag Opening family
Les ventouses d'ouverture de sacs Piab sont conçues pour une manipulation sûre des sacs et des matériaux fins et délicats tels que le papier et les films plastiques. Fabriqué en silicone de qualité alimentaire approuvé par la FDA, pour garantir un contact alimentaire sûr et une performance fiable sur une large plage de températures. Les ventouses sont dotées d'une lèvre fine et conformable et d'un système de crampons pour éviter d'endommager le matériel tout en augmentant la force de levage. Disponibles en plusieurs tailles, les ventouses offrent des performances optimales dans les applications de remplissage de sacs et de manutention de matériaux sensibles.
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Conçu pour la manipulation des sacs - Idéal pour les machines de formage-remplissage-scellage et les stations de remplissage de sacs.
- Le matériau silicone est conforme aux normes FDA 21 CFR 177.2600 et UE 1935/2004.
- Lèvre fine et conformable - Empêche les matériaux d'être aspirés et endommagés.
- Structure astucieuse à crampons - Améliore la force de levage tout en protégeant les matériaux délicats.
- Traitement des matériaux sensibles - Convient au papier, aux films plastiques et à d'autres feuilles minces.
- Large plage de températures – Assure des performances fiables dans diverses conditions.
- Disponible en plusieurs tailles - Optimisé pour différentes applications.