Suction cup F25 Silicone, G1/8" male/M5 female - 1
Numéro d'article: 9921136
20 Variantes

Suction cup F25 Silicone, G1/8" male/M5 female

Conviennent pour les surfaces planes comme le carton, les plaques de métal ou de verre, et les matériaux poreux. Les butées empêchent la déformation des objets manipulés en leur évitant d'être aspirés dans les ventouses. Les ventouses sont très stables avec un jeu d'écrasement très faible. Conviennent également quand la force de levage est parallèle à la surface grâce aux butées qui renforcent la friction.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Ventouse F25 Chloroprène
    0101131
  • Ventouse F25 Chloroprène, G1/8" mâle, avec filtre maille
    0101293
  • Ventouse F25 Chloroprène, G1/8" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit
    0101299
  • Suction cup F25 Chloroprene, G1/8" male/M5 female
    0101295
  • Ventouse F25 Chloroprène, G1/8" mâle/M5 fem., avec filtre maille
    0101297
  • Ventouse F25 Chloroprène, G1/8" mâle/M5 fem., avec limiteur de débit
    0101301
  • Ventouse F25 Chloroprène, G1/8" mâle/M5 fem., PA
    0109842
  • Ventouse F25 Chloroprène, M5 fem.
    0101292
  • Ventouse F25 Chloroprène, 5xM5 fem.
    0101296
  • Suction cup F25 Chloroprene, 1/8" NPT male, with mesh filter
    0101294
  • Ventouse F25 Silicone
    0101132
  • Ventouse F25 Silicone, G1/8" mâle, avec filtre maille
    0101304
  • Ventouse F25 Silicone, G1/8" mâle/M5 fem., avec filtre maille
    0101308
  • Ventouse F25 Silicone, G1/8" mâle/M5 fem., avec limiteur de débit
    0101312
  • Ventouse F25 Silicone, G1/8" mâle/M5 fem., PA
    0110335
  • Ventouse F25 Silicone, M5 fem.
    0101303
  • Ventouse F25 Silicone, 5xM5 fem.
    0101307
  • Suction cup F25 Silicone, 1/8" NPT male, with dual flow control valve
    0101311
  • Suction cup F25 Silicone, 1/8" NPT male, with mesh filter
    0101305
  • Suction cup F25 Silicone, G1/8" male/M5 female
    9921136

Fonctionnalités

  • Conviennent pour les surfaces planes
  • Bonne stabilité et faible jeu d'écrasement
  • Recommandées lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact
  • Des butées situées sous la jupe de la ventouse permettent de limiter la déformation des objets manipulés et d'accroître la friction