Numéro d'article: 0256019
8 Variantes
PX250 - Suction cup - G1/2" female
PX est une gamme robuste de ventouses conçue pour la manutention en toute sécurité de pièces présentant des surfaces grossières, texturées ou irrégulières. Un bord d’étanchéité en EPDM hautement adaptable, associé à une plaque de fixation rigide et à un motif de support interne, assure une prise stable, même sur des matériaux difficiles tels que la tôle larmée sèche, le verre décoratif ou la pierre naturelle cassée. Grâce à un faible volume interne pour une évacuation rapide et à une plage de diamètres correspondant aux tailles industrielles courantes, PX s’intègre parfaitement aussi bien dans les nouvelles installations que dans les solutions d’automatisation existantes.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Taille
Raccord
G 1/2" femaleAl
Numéro d'article: 0256019
G 1/2" femaleClapet, Al
Numéro d'article: 0256023
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.
Fonctionnalités
- Prise sûre sur des matériaux rugueux, structurés et irréguliers tels que le bois, la tôle sèche, le verre et la pierre.
- Bord d’étanchéité en EPDM souple et conformable qui suit de près les contours de la surface pour une étanchéité fiable.
- Plaque de fixation rigide en aluminium avec motif de support intégré pour stabiliser les pièces minces et délicates.
- Surfaces de contact douces qui contribuent à éviter les marques, les bosses et les déformations permanentes.
- Volume interne compact pour des temps d’évacuation très courts et une augmentation du nombre de cycles de levage.
- Version optionnelle avec clapet conique qui n’active la ventouse qu’au moment de la prise, réduisant la consommation d’air en désactivant automatiquement les ventouses qui ne sont pas en contact avec la pièce.
- L’élément d’étanchéité est solidement verrouillé dans la plaque de fixation tout en pouvant être facilement remplacé lorsqu’il est usé.
- Raccord fileté dans la plaque de fixation pour un raccordement direct au vide ou pour des clapets coniques optionnels.
- Disponible en plusieurs diamètres alignés sur les tailles typiques utilisées pour la manutention du bois, du métal, du verre et de la pierre.