Numéro d'article: 0255191
4 Variantes
XLF200SL ventouse plate extra large à lèvre simple, G1/2" femelle
Conviennent pour la manutention de plaques lourdes et de grandes dimensions, en verre ou en métal, à la surface plate ou légèrement bombée. Les structures de friction sécurisent les prises et permettent la manutention de plaques de verre/métal verticalement. Conception à lèvre unique pour maximiser les performances de levage. Un orifice supplémentaire est disponible pour un appareil vacuométrique ou de contre-soufflage.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Taille
Raccord
G 1/2" femaleAl
Numéro d'article: 0255191
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.
Fonctionnalités
- Conviennent pour la manutention de plaques lourdes de grandes dimensions, en verre ou en métal, à la surface plate ou légèrement bombée.
- Les structures de friction sécurisent la prise et permettent la manutention des plaques de verre ou de métal verticalement.
- Conception à lèvre unique pour maximiser les performances de levage.
- Le matériau robuste et résistant à l'abrasion limite les risques de traces.
- La plaque de montage plate facilite la mise en place de fixations personnalisées.
- Orifice supplémentaire disponible pour un appareil de mesure ou un dispositif de contre-soufflage.