Numéro d'article: 0242055
4 Variantes
P60 - Suction cup - G3/8"
Les ventouses P sont particulièrement adaptées à la manipulation de surfaces planes fortement structurées et irrégulières telles que les carreaux de pierre, le bois ou les tôles. Fabriquées en aluminium, avec un joint profilé en caoutchouc EPDM qui peut être facilement remplacé lorsqu’il est usé, elles permettent l’utilisation de la technologie du vide sur des surfaces pour lesquelles elle n’avait pas encore été envisagée.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Raccord
G 1/8" femaleAl
Numéro d'article: 0223819
G 3/8" femaleAl
Numéro d'article: 0242055
G 1/2" femaleAl
Numéro d'article: 0223820
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.
Fonctionnalités
- Convient à la manipulation de surfaces planes, structurées et irrégulières telles que les tôles ou les carreaux de pierre.
- La liste des profils, fabriquée en EPDM, est souple et peut supporter des différences de hauteur de quelques mm.
- Force de levage élevée par rapport à sa taille grâce à la plaque d'aluminium rigide.
- La ventouse est conçue pour supporter les forces de levage verticales. Il n'est pas recommandé de soumettre la ventouse à des forces de levage parallèles.