Ventouse U20-2P Polyuréthane 50, G1/8" mâle - 1
Numéro d'article: U20-2P.4D.02AI
6 Variantes

Ventouse U20-2P Polyuréthane 50, G1/8" mâle

La ventouse U-P est conçue pour la manipulation du papier dans les applications de reliure. Elle est fabriquée en DURAFLEX® et a une durée de vie 2 à 3 fois plus longue que les ventouses conventionnelles du marché. Pour plus de flexibilité, la ventouse est proposée en trois duretés (40, 50 et 60 Shore), permettant de manipuler différents types de papier à une vitesse accrue et avec une production plus fiable.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Taille

20 mm (40 Sh)
Numéro d'article: U20-2P.4C.02AI
20 mm (50 Sh)
Numéro d'article: U20-2P.4D.02AI
20 mm (60 Sh)
Numéro d'article: U20-2P.4E.02AI

Raccord

Sans fixationAucun
Numéro d'article: U20-2P.4D
G 1/8" mâleAl
Numéro d'article: U20-2P.4D.02AI
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.

Fonctionnalités

  • Ventouse à longue durée de vie
  • Convient à plusieurs applications de reliure
  • La U20-2P, disponible en trois duretés différentes, permet de manipuler facilement différentes qualités de papier. Elle est disponible en trois duretés différentes (shore).
  • Les DURAFLEX® sont des ventouses fabriquées dans un matériau spécialement développé qui présente l'élasticité du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane.