Numéro d'article: F110.21.11NB
29 Variantes
Suction cup F110 Silicone FCM, 3/8" NPSF female, with mesh filter
La matière utilisée est du silicone de qualité alimentaire. Il ne contient aucun pigment de couleur, est conforme à la FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) et répond à la réglementation européenne EU 1935/2004 (approuvée FDA). Les ventouses sont souples et flexibles, et peuvent être utilisées dans une large plage de températures.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Raccord
Sans fixationAucun
M5 mâleBrass
G 1/8" mâle, M5 femaleFiltre maille, Al
G 1/8" mâleFiltre maille, Al
G 1/4" mâleFiltre maille, Al
G 3/8" femaleFiltre maille, Al
G 1/2" femaleFiltre maille, Al
1/8" NPT mâleFiltre maille, Al
1/4" NPT mâleFiltre maille, Al
1/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
3/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.
Fonctionnalités
- Le silicone est conforme à la FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Conviennent pour les surfaces planes
- Bonne stabilité et faible jeu d'écrasement
- Recommandées lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact
- Des butées situées sous la jupe de la ventouse permettent de limiter la déformation des objets manipulés et d'accroître la friction quand la force de levage est parallèle.