XLF200 ventouse Plate Extra Large, G1/2" femelle - 1
XLF200 ventouse Plate Extra Large, G1/2" femelle - 2
Numéro d'article: 0127132
4 Variantes

XLF200 ventouse Plate Extra Large, G1/2" femelle

Ces ventouses conviennent pour la manipulation de plaques lourdes de grandes dimensions, en verre ou en métal, à la surface plate ou légèrement concave. Les structures de friction sécurisent la prise et permettent la manutention des plaques de verre ou de métal en position verticale ou inclinée. La conception à double lèvre augmente la sécurité contre les surcharges ou les déchirures sur la lèvre extérieure. Orifice auxiliaire, adapté à la détection du vide ou à un soufflage/libération efficace.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Taille

150 mm
Numéro d'article: 0127131
200 mm
Numéro d'article: 0127132
250 mm
Numéro d'article: 0127133
300 mm
Numéro d'article: 0127134

Raccord

G 1/2" femaleAl
Numéro d'article: 0127132
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.

Fonctionnalités

  • Ces ventouses conviennent pour la manipulation de plaques lourdes de grandes dimensions, en verre ou en métal, à la surface plate ou légèrement concave.
  • Le motif de friction augmente la sécurité et la capacité à manipuler des feuilles de verre/métal inclinées ou debout.
  • La conception à double lèvre augmente la sécurité contre les surcharges ou les déchirures sur la lèvre extérieure.
  • Le matériau durable et résistant à l'abrasion réduit le risque de marques.
  • La plaque de montage plate facilite les interfaces de montage personnalisées.
  • Orifice auxiliaire, adapté à la détection du vide ou à un soufflage/libération efficace.