Numéro d'article: 0101787
9 Variantes
Suction cup F50MF Thermoelastic polyurethane, 1/4" NPT male, with mesh filter
Ventouses en TPU, matériau ne laissant aucune trace sur la surface de l'objet manipulé. Adaptée aux surfaces planes. Des butées situées sous la jupe de la ventouse limitent la déformation de l'objet manipulé en empêchant son aspiration à l'intérieur de la ventouse. Les ventouses restent stables et ne concèdent qu'un très faible jeu d'écrasement. Recommandées lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact grâce aux butées qui permettent d'accroître la friction.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0101143
- 0101785
- 0101786
- 0101787
- 0101788
- 0101789
- 0101791
- 0101793
- 0101794
Fonctionnalités
- Ventouses en TPU, matériau ne laissant pas de traces sur l'objet manipulé
- Conviennent pour les surfaces planes
- Bonne stabilité et faible jeu d'écrasementRecommandées lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact