Numéro d'article: 0101387
49 Variantes
Suction cup U20 Silicone, G1/8" male/M5 female
Ventouse universelle/plate en silicone pour la manipulation d'objets à surface plate ou légèrement incurvée.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Taille
4 mm
Numéro d'article: 3150114S
6 mm
Numéro d'article: 3150115S
8 mm
Numéro d'article: 3150116S
10 mm
Numéro d'article: 3150117S
15 mm
Numéro d'article: 3150118S
20 mm
Numéro d'article: 0101387
30 mm
Numéro d'article: 0101398
40 mm
Numéro d'article: 0101149
50 mm
Numéro d'article: 0101151
15 mm (U15-3)
Numéro d'article: 0114981
Raccord
Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0101145
M5 mâleBrass
Numéro d'article: 0117947
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Numéro d'article: 0101388
5xM5 femaleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al, Brass, PA
Numéro d'article: 0101394
5xM5 femaleFiltre maille, Al, Brass, PA
Numéro d'article: 0101399
M5 femaleAl
Numéro d'article: 0101384
G 1/8" mâle, M5 femaleAl
Numéro d'article: 0101387
G 1/8" mâle, M5 femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101389
M5 femaleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
Numéro d'article: 0101390
G 1/8" mâle, M5 femalePA
Numéro d'article: 0110328
G 1/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101385
G 1/8" mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Filtre maille, Al
Numéro d'article: 0101391
G 1/4" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101605
G 3/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101607
G 3/8" mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Filtre maille, Al
Numéro d'article: 0101814
1/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101386
1/4" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101606
3/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101808
1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0101604
1/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0101610
1/8" NPSF femaleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
Numéro d'article: 0101811
1/8" NPSF femalePA
Numéro d'article: 0110330
5x1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0101609
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.
Fonctionnalités
- Convient aux objets dont la surface est plate ou légèrement incurvée.
- S'utilise également pour les objets concaves.
- Peut être utilisé dans une large gamme de températures
- Excellente résistance à l'usure