Suction cup F30MF Thermoelastic polyurethane, 1/8" NPT male, with mesh filter - 1
Numéro d'article: 0101359
10 Variantes

Suction cup F30MF Thermoelastic polyurethane, 1/8" NPT male, with mesh filter

Ventouses en TPU, matériau ne laissant aucune trace sur la surface de l'objet manipulé. Adaptée aux surfaces planes. Des butées situées sous la jupe de la ventouse limitent la déformation de l'objet manipulé en empêchant son aspiration à l'intérieur de la ventouse. Les ventouses restent stables et ne concèdent qu'un très faible jeu d'écrasement. Recommandées lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact grâce aux butées qui permettent d'accroître la friction.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Ventouse F30MF Polyuréthane thermo-élastique
    0101141
  • Ventouse F30MF Polyuréthane thermo-élast., M5 fem.
    0101357
  • Ventouse F30MF Polyuréthane thermo-élast., G1/8" mâle, avec filtre maille
    0101358
  • Suction cup F30MF Thermoelastic polyurethane, 1/8" NPT male, with mesh filter
    0101359
  • Suction cup F30MF Thermoelastic polyurethane, G1/8" male/M5 female
    0101360
  • Ventouse F30MF Polyuréthane thermo-élast., 5xM5 fem.
    0101361
  • Ventouse F30MF Polyuréthane thermo-élast., G1/8" mâle/M5 fem., avec filtre maille
    0101362
  • Ventouse F30MF Polyuréthane thermo-élast., M5 fem., avec limiteur de débit
    0101363
  • Ventouse F30MF Polyuréthane thermo-élast., G1/8" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit
    0101364
  • Ventouse F30MF Polyuréthane thermo-élast., 5xM5 fem., avec limiteur de débit
    0101367

Fonctionnalités

  • Ventouses en TPU, matériau ne laissant pas de traces sur l'objet manipulé
  • Conviennent pour les surfaces planes
  • Bonne stabilité et faible jeu d'écrasementRecommandées lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact