Suction cup FC20P Polyurethane 50, G1/8" male / M5 female, with dual flow conttrol valve - 1
Numéro d'article: 9908669
77 Variantes

Suction cup FC20P Polyurethane 50, G1/8" male / M5 female, with dual flow conttrol valve

Les ventouses DURAFLEX® ont été développées pour répondre aux exigences strictes de l'industrie automobile. Une application type est la manutention de tôles sur les lignes de presses. Sa forme légèrement incurvée et ses crampons internes garantissent une excellente adhérence, tandis que le rebord renforcé prolonge significativement la durée de vie de la ventouse. Également disponible en forme ovale pour les objets oblongs.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Taille

20 mm (50 Sh)
Numéro d'article: 9908669
25 mm (50 Sh)
Numéro d'article: 9908673
35 mm (50 Sh)
Numéro d'article: 0103290
35 mm (60 Sh)
Numéro d'article: 0103291
50 mm (40 Sh)
Numéro d'article: 0103289
50 mm (60 Sh)
Numéro d'article: 0103293
75 mm (40 Sh)
Numéro d'article: 0103294
75 mm (60 Sh)
Numéro d'article: 0103296
100 mm (40 Sh)
Numéro d'article: 0103297
100 mm (60 Sh)
Numéro d'article: 0103299
150 mm (40 Sh)
Numéro d'article: 0101946
150 mm (60 Sh)
Numéro d'article: 0103301

Raccord

Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0106016
Sans fixationInsert fileté, Aucun
Numéro d'article: 0106835
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Numéro d'article: 9908665
M5 femaleAl
Numéro d'article: 0106717
G 1/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0106722
G 1/4" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0103711
G 3/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0106959
G 3/8" mâle, 1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0103289
G 1/8" femaleAl
Numéro d'article: 9906801
G 3/8" femaleAl
Numéro d'article: 0103294
G 3/8" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0103743
G 1/2" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0103755
1/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0107355
1/4" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0103715
3/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0103724
1/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0103731
1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0103707
5x1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0103728
3/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0108796
3/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0103749
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.

Fonctionnalités

  • Adaptée au levage de petits objets et de pièces étroites, ainsi que de surfaces légèrement courbées, planes ou huileuses, comme celles rencontrées lors de la manipulation de feuilles d’acier dans les opérations d’emboutissage.
  • Grâce à la forte adhérence du caoutchouc, les ventouses supportent des forces élevées lors d’accélérations rapides à l’horizontale, y compris sur des surfaces huileuses.
  • Les ventouses sont dotées de taquets qui empêchent les objets fins d'être défigurés.
  • Ventouses DURAFLEX® faites à partir d'un matériau spécialement développé qui présente l'élasticité du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane. Ce matériau ne laisse pas de trace sur les objets manipulés.