Numéro d'article: 9907342
77 Variantes
Suction cup FC25P Polyurethane 50, 5xM5 female
Les ventouses DURAFLEX® ont été développées pour répondre aux exigences strictes de l'industrie automobile. Une application type est la manutention de tôles sur les lignes de presses. Sa forme légèrement incurvée et ses crampons internes garantissent une excellente adhérence, tandis que le rebord renforcé prolonge significativement la durée de vie de la ventouse. Également disponible en forme ovale pour les objets oblongs.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Taille
20 mm (50 Sh)
Numéro d'article: 9908665
25 mm (50 Sh)
Numéro d'article: 9907342
35 mm (50 Sh)
Numéro d'article: 0103290
35 mm (60 Sh)
Numéro d'article: 0103291
50 mm (40 Sh)
Numéro d'article: 0103289
50 mm (60 Sh)
Numéro d'article: 0103293
75 mm (40 Sh)
Numéro d'article: 0103294
75 mm (60 Sh)
Numéro d'article: 0103296
100 mm (40 Sh)
Numéro d'article: 0103297
100 mm (60 Sh)
Numéro d'article: 0103299
150 mm (40 Sh)
Numéro d'article: 0101946
150 mm (60 Sh)
Numéro d'article: 0103301
Raccord
Sans fixationAucun
Numéro d'article: 0104803
Sans fixationInsert fileté, Aucun
Numéro d'article: 0106835
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Numéro d'article: 9907342
5xM5 femaleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al, Brass, PA
Numéro d'article: 9908674
M5 femaleAl
Numéro d'article: 0106719
G 1/8" mâle, M5 femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0106720
M5 femaleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
Numéro d'article: 9908670
G 1/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0106721
G 1/8" mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
Numéro d'article: 9908671
G 1/4" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0103711
G 1/4" mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Filtre maille, Al
Numéro d'article: 0103713
G 3/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0106959
G 3/8" mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Filtre maille, Al
Numéro d'article: 0103722
G 3/8" mâle, 1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0103289
G 1/8" femaleAl
Numéro d'article: 9908541
G 1/8" femaleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
Numéro d'article: 9908673
G 3/8" femaleAl
Numéro d'article: 0103294
G 3/8" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0103743
G 1/2" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0103755
1/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0107356
1/8" NPT mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
Numéro d'article: 9908672
1/4" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0103715
1/4" NPT mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
Numéro d'article: 0103718
3/8" NPT mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0103724
3/8" NPT mâleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
Numéro d'article: 0103726
1/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0103731
1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0103707
1/8" NPSF femaleLimiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Al
Numéro d'article: 0103709
5x1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0103728
3/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0108796
3/8" NPSF femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0103749
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.
Fonctionnalités
- Adaptée au levage de petits objets et de pièces étroites, ainsi que de surfaces légèrement courbées, planes ou huileuses, comme celles rencontrées lors de la manipulation de feuilles d’acier dans les opérations d’emboutissage.
- Grâce à la forte adhérence du caoutchouc, les ventouses supportent des forces élevées lors d’accélérations rapides à l’horizontale, y compris sur des surfaces huileuses.
- Les ventouses sont dotées de taquets qui empêchent les objets fins d'être défigurés.
- Ventouses DURAFLEX® faites à partir d'un matériau spécialement développé qui présente l'élasticité du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane. Ce matériau ne laisse pas de trace sur les objets manipulés.