Numéro d'article: 0202726
28 Variantes
Ventouse VL50FC, G1/4"-G1/8"
Les ventouses Value Line conviennent aux applications standard/basiques et offrent de bonnes performances à un prix avantageux. La forme concave et plate de la ventouse est dotée de longues lèvres minces qui assurent une bonne étanchéité sur les surfaces légèrement ondulées, par exemple le carton ondulé. Les produits sont disponibles dans le monde entier avec des livraisons immédiates.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Taille
Raccord
G 1/8" mâle, M5 femaleBrass
Numéro d'article: 0202652
1/8" NPT mâle, M5 femaleBrass
Numéro d'article: 0202678
G 1/4" mâle, G 1/8" femaleBrass
Numéro d'article: 0202726
G 3/8" mâle, G 1/4" femaleBrass
Numéro d'article: 0202727
1/4" NPT mâle, 1/8" NPSF femaleBrass
Numéro d'article: 0202728
1/4" NPSF female, 3/8" NPT mâleBrass
Numéro d'article: 0202729
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.
Fonctionnalités
- Convient aux surfaces planes ou légèrement ondulées ou incurvées
- Bonne stabilité et faible mouvement inhérent
- Recommandé lorsque la force de levage est parallèle à la surface de l’objet
- Les crampons empêchent les objets fins et sensibles d'être déformés et donnent une friction supplémentaire lorsque la force de levage est parallèle
- Remises sur volume disponibles pour les grands paquets de 30 à 99 pièces avec une remise encore plus importante pour les grands paquets de 100 pièces et plus
- Matériau recyclable sans PVC