Ventouse FCF100P Polyuréthane 55/60, 3/8" NPT femelle - 1
Numéro d'article: 0122285
53 Variantes

Ventouse FCF100P Polyuréthane 55/60, 3/8" NPT femelle

La conception FCF-P convient aux surfaces huileuses, légèrement bombées et planes, par exemple celles rencontrées lors de la manipulation de tôles métalliques sur les lignes de presse. Les ventouses sont munies de supports qui empêchent la déformation des objets fins. Ventouses DURAFLEX® faites à partir d'un matériau spécialement développé qui présente l'élasticité du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane. Ce matériau ne laisse pas de trace sur les objets manipulés.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Taille

25 mm
Numéro d'article: 0206916
35 mm
Numéro d'article: 0122282
50 mm
Numéro d'article: 0122283
75 mm
Numéro d'article: 0122284
100 mm
Numéro d'article: 0122285
125 mm
Numéro d'article: 0122286

Raccord

M10x1.5 mâleSS
Numéro d'article: 0121385
M10x1.5 mâleBrass
Numéro d'article: 0121432
M14x1 femaleAl
Numéro d'article: 0242508
G 1/4" mâleAl
Numéro d'article: 0213911
G 3/8" mâleFiltre maille, Brass
Numéro d'article: 0118430
G 3/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0119913
G 3/8" mâle, G 1/8" femaleAl
Numéro d'article: 0126368
G 3/8" mâle, 1/8" NPSF femaleBrass, Al
Numéro d'article: 0126385
G 3/8" Long femaleBrass
Numéro d'article: 0200690
G 1/4" femaleBrass
Numéro d'article: 0206938
G 3/8" femaleAl
Numéro d'article: 0201827
G 3/8" femalePA
Numéro d'article: 0124669
G 3/8" femaleBrass
Numéro d'article: 0118432
3/8" NPT femaleBrass
Numéro d'article: 0122285
T-slot Al
Numéro d'article: 0206926
T-slot Filtre maille, Al
Numéro d'article: 0206931
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.

Fonctionnalités

  • Ventouses de friction spécialement étudiées pour les surfaces huilées, telles que les tôles sur les lignes d'emboutissage.
  • L'usure normale de la ventouse de friction n'affecte pas les performance de force de cisaillement à long terme.
  • Meilleur choix si la quantité d'huile de presse utilisée sur la feuille est supérieure à 0,1 g/m².
  • Grâce à leur forte adhérence sur les surfaces huilées, les ventouses peuvent résister à de très grandes contraintes de cisaillement, 2 à 4 fois supérieures aux ventouses conventionnelles équivalentes.
  • La conception « FCF » est adaptée aux surfaces légèrement courbées ou planes, comme celles que l’on trouve lors de la manipulation de tôles métalliques sur les lignes de presse.
  • Les ventouses sont munies de supports qui empêchent la déformation des objets fins.
  • Ventouses DURAFLEX® faites à partir d'un matériau spécialement développé qui présente l'élasticité du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane. Ce matériau ne laisse pas de trace sur les objets manipulés.