Suction cup DCF40P Polyurethane 60, 3/8" NPT female - 1
Numéro d'article: 0210599
73 Variantes

Suction cup DCF40P Polyurethane 60, 3/8" NPT female

Les ventouses DCF de Piab sont spécialement optimisées pour la manipulation de tôles métalliques huileuses. Leur conception concave profonde et une lèvre flexible garantit une prise sûre et une excellente étanchéité, même sur des surfaces courbées ou irrégulières. Les ventouses DCF supportent des forces de cisaillement élevées et sont idéales pour un désempilage et une manipulation rapides sur les lignes de presse. Fabriquées en DURAFLEX®, elles offrent une excellente résistance à l'usure et une mémoire élastique qui garantissent des performances durables et constantes.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Taille

30 mm
Numéro d'article: 0210591
40 mm
Numéro d'article: 0210599
52 mm
Numéro d'article: 0210607
65 mm
Numéro d'article: 0207678
80 mm
Numéro d'article: 0210516
90 mm
Numéro d'article: 0206541
100 mm
Numéro d'article: 0210172
110 mm
Numéro d'article: 0206545

Raccord

M10x1.5 mâleSS
Numéro d'article: 0210602
M10x1.5 mâleFiltre maille, SS
Numéro d'article: 0207654
M14x1 femaleAl
Numéro d'article: 0242507
G 1/4" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0207678
G 1/4" mâleAl
Numéro d'article: 0210601
G 3/8" mâleAl
Numéro d'article: 0210598
G 3/8" mâle, 1/8" NPSF femaleAl
Numéro d'article: 0210606
G 3/8" Long femaleAl
Numéro d'article: 0210597
G 3/8" Long femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0209185
G 1/4" femaleAl
Numéro d'article: 0210600
G 1/4" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0206794
G 3/8" femalePA
Numéro d'article: 0210330
G 3/8" femaleAl
Numéro d'article: 0210596
G 3/8" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0206537
G 3/8" femaleFiltre maille, PA
Numéro d'article: 0206538
3/8" NPT femaleBrass
Numéro d'article: 0210599
3/8" NPT femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0206535
3/8" NPT femaleFiltre maille, Brass
Numéro d'article: 0210615
T-slot Al
Numéro d'article: 0210603
T-slot Filtre maille, Al
Numéro d'article: 0206539
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.

Fonctionnalités

  • Des ventouses de friction spécialement conçues pour les surfaces huileuses, qu’elles soient bombées ou planes, comme les tôles utilisées dans les procédés de formage des métaux.
  • Matériau de longue durée, l'usure normale de la ventouse de friction n'affectera pas la performance de la force de cisaillement à long terme.
  • Meilleur choix si > 0,1g/m2 d'huile de presse est utilisée sur la tôle, mais également un excellent choix pour les tôles sèches.
  • Les ventouses peuvent résister à des forces de cisaillement élevées, généralement 3 à 5 fois supérieures à celles des ventouses conventionnelles correspondantes.
  • Conception fine qui épouse facilement les surfaces convexes ou concaves. La conception fine et souple, associée à un motif de friction interne spécial, maximise les performances de préhension.
  • DURAFLEX® est un matériau qui présente l'élasticité du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane. Le matériau possède une grande mémoire élastique, même après des centaines de milliers de cycles.