Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Suction cup BFFT35P Polyurethane 60/60/30, G3/8" female plastic - 1
Numéro d'article: 0210325
9 Variantes

Suction cup BFFT35P Polyurethane 60/60/30, G3/8" female plastic

Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Suction cup BFFT35P Polyurethane 60/60/30, G3/8" female plastic
    0210325
  • Suction cup BFFT35P Polyurethane 60/60/30, G3/8" female
    0210564
  • Suction cup BFFT35P Polyurethane 60/60/30, G3/8" female 17mm
    0210565
  • Suction cup BFFT35P Polyurethane 60/60/30, G3/8" male - 1/8" NPSF female
    0210566
  • Suction cup BFFT35P Polyurethane 60/60/30, 3/8" NPT female
    0210567
  • Suction cup BFFT35P Polyurethane 60/60/30, G1/4" female
    0210568
  • Suction cup BFFT35P Polyurethane 60/60/30, G1/4" male
    0210569
  • Suction cup BFFT35P Polyurethane 60/60/30, M10x1,5 male
    0210570
  • Suction cup BFFT35P Polyurethane 60/60/30, T-slot
    0210571

Fonctionnalités

  • Ventouses de friction spécialement conçues pour les tôles de métal minces (0,6 à 0,8mm) à la surface huilée, comme les pièces de carroserie automobile sur les lignes de presses d'emboutissage.
  • Matériau à très grande longévité, l'usure normale de la ventouse n'affecte pas ses performances de prise à long terme.
  • Le dessin élaboré de la sculture de friction interne apporte des performances de prise supplémentaires; les ventouses peuvent résister à de très grandes contraintes de cisaillement, 3 à 5 fois supérieures aux ventouses conventionnelles équivalentes.
  • Constituent le meilleur choix possible si l'huile de presse utilisée sur la tôle > 0.1g/m2 mais également sur les tôles sèches.
  • Les "BFFT" conviennent pour les surfaces plates et minces ou les surfaces galbées/irrégulières, et si une compensation de niveau est nécessaire, par exemple dans les applications de dépilage.
  • Le plot de butée intérieur plat, en double dureté, procure une bonne prise et une bonne stabilité pendant les mouvements quelle que soit l'orientation.
  • Les ventouses DURAFLEX® sont conçues dans une matière spécialement développée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane. Le matériau ne laisse pas de trace sur les objets manutentionnés et possède une fantastique mémoire élastique, même après des centaines voire des milliers de cycles.

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer