Numéro d'article: 0206697
18 Variantes
Suction cup BFF110TP Polyurethane 55/60/30 G3/8" female plastic thread
Le modèle BFF-TP convient aux surfaces huileuses, aux surfaces irrégulières/courbés ou si une compensation de niveau est nécessaire, par exemple dans les applications de dépilage. Le support interne plat assure la stabilité lors des mouvements, quelle que soit l’orientation. Les ventouses à friction sont spécialement conçues pour les surfaces huileuses, telles que les tôles utilisées dans les lignes d'emboutissage. Grâce à leur forte adhérence sur les surfaces huileuses, ces ventouses peuvent supporter des forces de cisaillement élevées, généralement 2 à 4 fois supérieures à celles des ventouses conventionnelles équivalentes.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Raccord
M10x1.5 mâleFiltre maille, SS
Numéro d'article: 0207202
G 1/4" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0209102
G 3/8" mâleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0206698
G 3/8" Long femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0207204
G 1/4" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0206700
G 3/8" femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0206696
G 3/8" femalePA
Numéro d'article: 0206697
3/8" NPT femaleFiltre maille, Al
Numéro d'article: 0206695
T-slot Filtre maille, Al
Numéro d'article: 0206699
Non compatible avec le raccord ou la taille sélectionné. Le choix de cette option ajustera la taille / raccord.
Fonctionnalités
- Ventouses de friction spécialement conçues pour les tôles métalliques huileuses et fines (0,6-0,8 mm), telles que les pièces de carrosserie extérieure de voitures dans un processus de formage presse à presse.
- Matériau durable, l'usure normale de la surface de friction n'affectera pas les performances d'adhérence à long terme.
- Les ventouses peuvent résister à des forces de cisaillement élevées, généralement 3 à 5 fois supérieures à celles des ventouses conventionnelles correspondantes.
- Constituent le meilleur choix si l'huile de presse > 0,1 g/m².
- La conception « BFF-TP » convient aux surfaces minces, planes ou irrégulières/courbes et lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire.
- Le support intérieur plat, à double dureté, assure stabilité et bonne adhérence lors des mouvements dans toutes les orientations.
- Les ventouses DURAFLEX® sont fabriquées dans un matériau spécialement développé qui combine l’élasticité du caoutchouc et la résistance à l’usure du polyuréthane. Les ventouses DURAFLEX® ne laissent pas de trace.